??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-LEB71 - 经济型方形丝杠支座组件·侧面带孔型·支撑侧
明细表
E-LEB71-10
代码
E-LEB71
类型
侧面带孔型·支撑侧
1 材质
S45C
1/3 表面处理
发黑
规格
d
8 mm
T
20 mm
W
60 mm
H
39 mm
C +0.02/-0.02
22 mm
W1
34 mm
H1
32.5 mm
P
46 mm
P1
15 mm
d1
6.6 mm
d2
11.0 mm
t
5.0 mm
d3
5.5 mm
N +0.02/-0.02
30 mm
搭配丝杠轴径 JD
12/14/15 mm
轴端外径建议值 Jd
8 mm
jd公差
-0.005/-0.012
挡圈沟槽尺寸 JA
7.6 mm
挡圈沟槽尺寸 JE
10.0 mm
挡圈沟槽尺寸 JF
7.90 mm
挡圈沟槽尺寸 JG
0.90 mm
使用C型挡圈
TBP01-8
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型