??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-LEB65 - 经济型方形丝杠支座组件·矮型·固定侧
明细表
E-LEB65-6
代码
E-LEB65
类型
矮型·固定侧
1/3/7 材质
S45C
6 材质
SUJ2
1/3/6/7 表面处理
发黑
规格
mm
d
6 mm
T
20 mm
T1
0 mm
T2
22.0 mm
T3
3.5 mm
W
42 mm
H
22 mm
C
11 mm
P
30 mm
d1
5.5 mm
d2
9.5 mm
t
12 mm
细牙螺纹
M6*0.75 mm
S
12 mm
油封适用轴径 d4
9.4 mm
轴环厚度
5.0 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型