E-LEB61-10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/e-leb61.prj},{NB=E-LEB61-10},{CODE=E-LEB61},{SAL=Single Piece},{TYPE=fixed side},{MAT=S45C},{MAT1=SUJ2},{SUR=Black Oxide},{GG=10},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-leb61/assem/e-leb61_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LEB61 - Economical square screw support component/side perforated type/regular type/fixed side
Bill of material
E-LEB61-10
Code
E-LEB61
Sales Mode
Single Piece
Type
fixed side
1/3/6 material
S45C
4 material
SUJ2
1/3/4/6 surface treatment
Black Oxide
Guige
10
12
15
17
20
25
30
35
40
10
12
15
17
20
25
30
35
40
d
10
mm
T
25
mm
T1
5
mm
T2
29.5
mm
T3
5
mm
W
60
mm
H
39
mm
C +0.02/-0.02
22
mm
W1
34
mm
H1
32.5
mm
P
46
mm
P1
15
mm
P2
13
mm
P3
6
mm
d1
6.6
mm
d2
11.0
mm
t
5.0
mm
N +0.02/-0.02
30.0
mm
d3
5.5
mm
S
16
mm
Oil seal applicable shaft diameter
14.4
mm
Match Screw Shaft Diameter JD
12/14/15
mm
Recommended outer diameter of shaft end Jd
10
mm
jdtol
-0.005/-0.012
Recommended shaft end machining size JA
8.0
mm
Recommended shaft end machining size JB
36.0
mm
Recommended shaft end machining size JE
15
mm
Nominal Thread JM
10
mm
Pitch JMP
1.00
mm
JL
16
mm
Spacer Ring Length JT4
5.5
mm
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성