??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-LEB61 - 经济型方形丝杠支座组件·侧面带孔型·普通型·固定侧
明细表
E-LEB61-10
代码
E-LEB61
销售方式
单件
类型
固定侧
1/3/6 材质
S45C
4 材质
SUJ2
1/3/4/6 表面处理
发黑
规格
d
10 mm
T
25 mm
T1
5 mm
T2
29.5 mm
T3
5 mm
W
60 mm
H
39 mm
C +0.02/-0.02
22 mm
W1
34 mm
H1
32.5 mm
P
46 mm
P1
15 mm
P2
13 mm
P3
6 mm
d1
6.6 mm
d2
11.0 mm
t
5.0 mm
N +0.02/-0.02
30.0 mm
d3
5.5 mm
S
16 mm
油封适用轴径
14.4 mm
搭配丝杠轴径 JD
12/14/15 mm
轴端外径建议值 Jd
10 mm
jd公差
-0.005/-0.012
建议轴端加工尺寸 JA
8.0 mm
建议轴端加工尺寸 JB
36.0 mm
建议轴端加工尺寸 JE
15 mm
公称螺纹 JM
10 mm
螺距 JMP
1.00 mm
JL
16 mm
间隔环长度 JT4
5.5 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型