E-LEB51-10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/e-leb51.prj},{NB=E-LEB51-10},{CODE=E-LEB51},{TYPE=Normal Type/Support Side},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{GG=10},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-leb51/assem/e-leb51_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LEB51 - Economical square screw support component/standard shoulder height/regular type/support side
Bill of material
E-LEB51-10
Code
E-LEB51
Type
Normal Type/Support Side
Mat
S45C
sur
Black Oxide
Guige
10
12
15
20
25
10
12
15
20
25
d
10
mm
T
20
mm
W
70
mm
H
43
mm
C +0.02/-0.02
25
mm
W1
36
mm
H1
35
mm
P
52
mm
d1
9.0
mm
d2
14.0
mm
t
11
mm
N +0.02/-0.02
35.0
mm
Match Screw Shaft Diameter JD
12/14/15
mm
Shaft End Outer Diameter Jd
8
mm
jdtol
-0.005/-0.012
Shield Ring Groove Size JA
7.6
mm
Shield Ring Groove Size JE
10
mm
Shield Ring Groove Size JF
7.90
mm
Shield Ring Groove Size JG
0.90
mm
dangquan
TBP01-8
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성