??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-LEB51 - 经济型方形丝杠支座组件·标准肩高·普通型·支撑侧
明细表
E-LEB51-10
代码
E-LEB51
类型
普通型/支撑侧
材质
S45C
表面处理
发黑
规格
d
10 mm
T
20 mm
W
70 mm
H
43 mm
C +0.02/-0.02
25 mm
W1
36 mm
H1
35 mm
P
52 mm
d1
9.0 mm
d2
14.0 mm
t
11 mm
N +0.02/-0.02
35.0 mm
搭配丝杠轴径 JD
12/14/15 mm
轴端部外径 Jd
8 mm
jd公差
-0.005/-0.012
挡圈沟槽尺寸 JA
7.6 mm
挡圈沟槽尺寸 JE
10 mm
挡圈沟槽尺寸 JF
7.90 mm
挡圈沟槽尺寸 JG
0.90 mm
挡圈
TBP01-8
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型