E-LEB21-6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/e-leb21.prj},{NB=E-LEB21-6},{CODE=E-LEB21},{SAL=Single Piece},{TYPE=Fixed Side},{MAT=S45C},{MAT1=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=6},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-leb21/assem/e-leb21_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LEB21 - Economical square screw support component/low shoulder type/regular type/fixed side
Bill of material
E-LEB21-6
Code
E-LEB21
Sales Mode
Single Piece
Type
Fixed Side
1/3/6Material
S45C
4material
SUJ2
1/3/4/6 Surface Preparation
Blackening
Specification
6
8
10
12
15
20
25
6
8
10
12
15
20
25
d
6
mm
T
20
mm
T1
5.5
mm
T2
22.0
mm
T3
3.5
mm
W
42
mm
H
25
mm
C
13
mm
W1
18
mm
H1
20
mm
P
30
mm
N
21.0
mm
P2
0
mm
P3
0
mm
d1
5.5
mm
d2
9.5
mm
t
11
mm
S
12
mm
It is recommended to match the size of the screw shaft diameter
8
mm
Recommended outer diameter of shaft end
6
mm
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012
mm
Recommended shaft end machining size
4
mm
Recommended shaft end machining size
28
mm
Recommended shaft end machining size
8
mm
Recommended nominal thread size
M6xP0.75
mm
JMP
0.75
mm
Recommended nominal thread size
8.0
mm
Suggested spacer ring length size
5.0
mm
Web Link
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성