E-KUAC1520L-460-150
Misumi
誘명꽣
단축 로봇 /액츄에이터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/08_linear_motion_units/e_kuac_asmtab.prj},{NB=E-KUAC1520L-460-150},{NO=1520L},{L=460},{M21=5},{P10=60},{L10=20},{H10=12.5},{P11=120.0},{PPATH=e_kuac/e_kuac_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
E-KUAC - Economy X-AXIS UNIT cover plate type
BOM
E-KUAC1520L-460-150
Part Number
E-KUAC1520L-460-150
E-KUAC1520L-460-150
No.
1520L
1520L
L
460
520
580
640
700
760
820
460
520
580
640
700
760
820
mm
L1
150
mm
Ball screw diameter
15
15
mm
Lead
20
20
W
220
mm
H
74
74
mm
H1
28
28
mm
H2
32
32
mm
t2
22
mm
M1
M5
P1
120
mm
P2
195
mm
W1
208
mm
H4
49
49
mm
t1
12
mm
h1
20
20
mm
P3
120
mm
h
11.5
mm
Q
8
8
mm
S
50
50
mm
P.C.D
70
mm
D
50
mm
D1
45
mm
H3
62
62
mm
N
45.0
45.0
mm
N1
5
mm
N2
40.0
40.0
mm
N3
15
15
mm
d
10
10
mm
M2
M5
l
10
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성