??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
E-KUAC - 经济型 单轴组件 压轧滚珠丝杠/精密滚珠丝杠型 盖板规格
明细表
E-KUAC1520L-460-150
型号
No.
L
mm
L1
150 mm
滚珠丝杠压轧直径
mm
导程
W
220 mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
t2
22 mm
M1
M5
P1
120 mm
P2
195 mm
W1
208 mm
H4
mm
t1
12 mm
h1
mm
P3
120 mm
h
11.5 mm
Q
mm
S
mm
P.C.D
70 mm
D
50 mm
D1
45 mm
H3
mm
N
mm
N1
5 mm
N2
mm
N3
mm
d
mm
M2
M5
l
10 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型