??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
E-KUAC - 経済型 一軸ユニット カバーありタイプ
部品表
E-KUAC1520L-460-150
型番
No.
L
mm
L1
150 mm
ボールねじ径
mm
リード
W
220 mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
t2
22 mm
M1
M5
P1
120 mm
P2
195 mm
W1
208 mm
H4
mm
t1
12 mm
h1
mm
P3
120 mm
h
11.5 mm
Q
mm
S
mm
P.C.D
70 mm
D
50 mm
D1
45 mm
H3
mm
N
mm
N1
5 mm
N2
mm
N3
mm
d
mm
M2
M5
l
10 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)