E-HFR51-50
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/e-hfr51_56.prj},{NB=E-HFR51-50},{CODE=E-HFR51},{TYPE=Heavy Duty Tapered Hole Economy},{MAT=ZDC},{SUR=chrome},{SP=50},{LINK=webxxx},{PPATH=e-hfr51_56/assem/e-hfr51_56_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HFR51_56 - 不锈钢蝶形铰链 锥孔型/锥孔型经济型/沉孔型 平型
明细表
E-HFR51-50
代码
E-HFR51
E-HFR51
类型
重载型 锥孔型 经济型
重载型 锥孔型 经济型
材质
ZDC
ZDC
表面处理
镀铬
镀铬
规格
50
65
75
50
65
75
A
50
mm
B
50
mm
A1
35
mm
B1
20.0
mm
H
14
mm
T
5
mm
d1
6
mm
d
4.4
4.4
mm
D
8.6
8.6
mm
d2
0.0
0.0
mm
D2
0.0
0.0
mm
载荷
35
kg
参考重量(kg/pcs)
0.11
网站链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型