E-HFC89-47
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/e-hfc89_90.prj},{NB=E-HFC89-47},{CODE=E-HFC89},{TYPE1=Overloading square},{TYPE2=Taper pass},{CP=Economical type},{MAT=A6063-T5},{ST=Sandblasting black anodizing},{SPE=47},{LINK=weblink},{PPATH=e-hfc89_90/assem/e-hfc89_90_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HFC89_90 - 铝合金蝶形铰链/重载方型·锥孔型
明细表
E-HFC89-47
代码
E-HFC89
E-HFC89
类型
重载方型
类型
锥孔型
性价比
经济型
材质
A6063-T5
表面处理
喷砂黑色阳极氧化
喷砂黑色阳极氧化
规格
47
47A
63
63A
47
47A
63
63A
mm
A
35.4
mm
A1
7.2
mm
A2
21
mm
B
47
mm
B1
11.0
mm
B2
25
mm
d
5.5
mm
D
11
mm
T
3.5
mm
E
5.5
mm
d1
10
mm
负载
19
kg
参考重量
0.028
kg/pcs
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型