??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HAV11_17 - Economical handle Striped handle PA6
Bill of material
E-HAV12-M5-D20-L10
Code
Types of
Handle the material
PA6
Grip color
black
Thread material
Thread surface treatment
M
mm
D
20 mm
L
mm
D1
12 mm
H
13.5 mm
h
mm
h1
5.5 mm
weight
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей