??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HAV08_09 - Economical handle Striped handle PF
Bill of material
E-HAV08-M4-L10
Code
Types of
Handle the material
PF
Grip color
black
Thread material
Thread surface treatment
M
mm
L
mm
D
20 mm
D1
14 mm
H
15 mm
h
6 mm
h1
5 mm
weight
0.006
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей