??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HAU95 - Economical handle Embossed handle
Bill of material
E-HAU95-M4-L10
Code
E-HAU95
Types of
Male thread type with step
material
1215MS
surface treatment
Silver plated
M
mm
D
16 mm
L
mm
D1
8 mm
H
3.5 mm
H1
9.5 mm
weight
0.01
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей