??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HAU95 - 经济型把手 压纹把手
明细表
E-HAU95-M4-L10
代码
E-HAU95
类型
外螺纹型 带台阶
材质
1215MS
表面处理
镀雾银
M
mm
D
16 mm
L
mm
D1
8 mm
H
3.5 mm
H1
9.5 mm
参考重量(kg/pcs)
0.01
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型