??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HAQ02_06 - 经济型把手 蘑菇型把手
明细表
E-HAQ02-M5
代码
类型
握柄部材质
PF
握柄部颜色
黑色
螺纹部材质
螺纹部表面处理
M
mm
D
16 mm
L
6 mm
D1
10 mm
H
16 mm
h
10 mm
重量
0.01
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型