??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HAL10 - Economy handwheel/Round rim handwheel/No handle type
Bill of material
E-HAL10-D70
code
E-HAL10
Types of
No handle type
Installation method
Circular hole type
material
HT200
surface preparation
Chrome plating
D
mm
d
6.5 mm
L1
0.0 mm
H
30 mm
h
13 mm
S
8.5 mm
d1
24.5 mm
M
0.0 mm
Reference weight
0.17
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей