??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HAJ48 - Economical handle ball Female thread mounting type
Bill of material
E-HAJ48-M4-D16
Code
E-HAJ48
TYPE
Type A
Handle the material
A6063
Surface treatment
polishing
Insert Material
-
M
mm
D
16 mm
H
15.0 mm
h
7.2 mm
weight
0.01
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей