??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HAC67 - Economical handle Slip-knot foldable handle with socket socket
Bill of material
E-HAC67-M12-H107
Code
E-HAC67
Types of
With hexagon socket
Grip material
PA
Grip color
black
base material
S45C
Surface treatment of base
Galvanized
M
12 mm
H
107 mm
L
96 mm
D
28 mm
D1
22 mm
A
24 mm
h
21 mm
s
6 mm
weight
0.14
web link
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей