??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
E-GTTPA__T5100,E-GTTPA__T5150,E-GTTPA__T5200,E-GTTPA__T5250 - EG_Timing Pulley_T5
Nomenclature
E-GTTPA20T5100-A-H6
Réf. pièce
Type
E-GTTPA
Nbre de dents
Belt Nominal Width
Largeur de la courroie
10 mm
Forme de poulie
Shaft Bore Specification
dH7 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour DD
dH7 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A
11 mm
W
16 mm
L
0 mm
P.D.
mm
O.D.
mm
D
0 mm
F
mm
E
mm
Angle des vis de serrage
Embase non fixée
Embase fixée uniquement sur un côtés
Dimension du trou taraudés
TPC Sélection
Longueur de vis de serrage
SLH
mm
Accessory Set Screw
-
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés