??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
E-GATP__MXL019,E-GATP__MXL025,E-GATP__MXL037,E-GATP__MXL050 - EG_Timing Pulley_MXL
Stückliste
E-GATP27MXL019-A-H4
Teilenummer
Ausführung
E-GATP
Anz. Zähne
Belt Nominal Width
Riemenbreite
4.8 mm
Scheibenform
Wellen: Spezifikation von Bohrungen
dH7 1mm Increment
mm
Wert eingeben für DD
dH7 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A
6.0 mm
W
10.0 mm
L
0.0 mm
P.D.
mm
Aussen -
mm
D
0 mm
F
mm
E
mm
Gewindestiftwinkel
Bordscheibe nicht beigefügt
Bordscheibe nur einseitig
Maß Gewindebohrung
Auswahl TPC
Länge Stellschraube
SLH
mm
Zubehör Montageschrauben
-
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen