??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
E - Filterregler
Stückliste
N172AEAA.
Größe
Version
Anschlüsse
Manometeroptionen
Druckschalteroptionen
Filterfeinheit
μm
Einstellbereich
bar
Typ
Typ
Optionen
Behälteroptionen
Max. Eingangsdruck
13 bar
Min. Arbeitsdruck mit automatischem Ablass
0.5 bar
Max. Arbeitsdruck mit automatischem Ablass
10 bar
Arbeitstemperatur
-5°C +50°C °C
Manometeranschlüsse
G 1/8”
Gewicht (g)
g
Druckbereich
0-2 / 0-4 / 0-8 / 0-12 bar
Behälterkapazität
cm^3
Montagepositionen
Vertikal
Max. Befestigungsdrehmoment
Nm
Wandbefestigungsschraube
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen