??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-ELJ01 - 经济型测角手动位移台·燕尾槽式·α轴·精车型
明细表
E-ELJ01-25-20
代码
E-ELJ01
类型
燕尾槽式
传动方向
α 轴
材质
铜合金
表面处理
黑色氟树脂
规格
中心高度
mm
台面尺寸 W*W
25*25
移动量
+15°/-15° °
转动手柄一圈的移动量
2.0° °
标尺刻度最小读取量
0.1° °
D
20 mm
E
20 mm
H
15 mm
F
0 mm
W1
8.8 mm
W2
16.5 mm
M
M2*3
Ma
Mb
M2
d
4 mm
h
3 mm
h1
1 mm
Load
2 kfg
主体重量
0.04 kg
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型