국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
E-EIM62-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eim62.prj},{NB=E-EIM62-L100},{CODE=E-EIM62},{TYPE=Long stroke rack and pinion drive type},{DDN=Z轴},{MAT=Aluminum alloy},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{L=100},{TSE=60*60},{TAO=18},{TMR=0.10},{LOAD=3.0},{LINK=website link},{PPATH=e-eim62/assem/e-eim62_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EIM62 - Economical dovetail manual stage: z-axis/long stroke rack and pinion driving force
Bill of material
E-EIM62-L100
code
E-EIM62
type
Long stroke rack and pinion drive type
Drive direction
Z轴
subject
Aluminum alloy
rack
brass
Surface preparation
Black anodized
L
100
150
200
250
300
400A
500A
100
150
200
250
300
400A
500A
L1
100
mm
Table size
60*60
mm
stroke
60
mm
The amount of movement of one turn of the knob
18
mm
The minimum reading of the scale is liang
0.10
mm
Load
3.0
kgf
Body weight
0.25
kg
web link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성