E-EIL61-50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eil61.prj},{NB=E-EIL61-50},{CODE=E-EIL61},{TYPE=Rack and pinion driven(biaozhunxing)},{DRI=Z-Axis},{MAT=Aluminum},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=50},{TAB=30x50},{STR=+16/-16},{LOP=0.1},{KNOB=18},{VLO=1},{WEI=0.25},{LINK=webxxx},{PPATH=../e-eil61/assem/e-eil61_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EIL61 - Economical dovetail type manual stage ???¡ì?¡ì rack and pinion type ???¡ì?¡ì Z axis ???¡ì?¡ì standard type
Bill of material
E-EIL61-50
Code
E-EIL61
Types of
Rack and pinion drive type (standard type)
Direction of rotation
Z axis
subject
Aluminum alloy
rack
brass
Surface treatment
Black anodizing
specification
50
50
Table size
30x50
30x50
mm
stroke
+16/-16
+16/-16
mm
Scale scale minimum reading
0.1
kgf
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
18
mm
Load
1
1
kgf
weight
0.181818182
0.181818182
kg
website
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성