E-EIL31-50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eil31.prj},{NB=E-EIL31-50},{CODE=E-EIL31},{TYPE=Rack and pinion driven(biaozhunxing)},{DRI=XY-Axis},{MAT=Aluminum},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=50},{TAB=30x50},{STR=+16/-16},{LOP=0.1},{MOB=80},{KNOB=18},{VLO=2.5},{WEI=0.23},{LINK=webxxx},{PPATH=../e-eil31/assem/e-eil31_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EIL31 - Economical dovetail slot type manual stage ???¡ì?¡ì rack and pinion drive type ???¡ì?¡ì XY axis ???¡ì?¡ì standard type
Bill of material
E-EIL31-50
Code
E-EIL31
Types of
Rack and pinion drive type (standard type)
Direction of rotation
XY axis
subject
Aluminum alloy
rack
brass
Surface treatment
Black anodizing
specification
50
50
Table size
30x50
30x50
mm
stroke
+16/-16
+16/-16
mm
Scale scale minimum reading
0.1
kgf
Parallelism
80
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
18
mm
Load (kfg)
2.5
2.5
kgf
weight
0.23
0.23
kg
website
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성