E-EIL01-60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eil01.prj},{NB=E-EIL01-60},{CODE=E-EIL01},{TYPE=Rack and pinion driven(biaozhunxing)},{DRI=X-Axis},{MAT=Aluminum},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=60},{TAB=40x60},{ROP=side},{STR=+21/-21},{MOB=40},{KNOB=18},{LOP=0.1},{VLO=4},{WEI=0.29},{LINK=webxxx},{PPATH=../e-eil01/assem/e-eil01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EIL01 - Economical dovetail slot type manual stage ???¡ì?¡ì rack and pinion type ???¡ì?¡ì X axis
Bill of material
E-EIL01-60
Code
E-EIL01
Types of
Rack and pinion drive type (standard type)
Direction of rotation
X axis
subject
Aluminum alloy
rack
brass
Surface treatment
Black anodizing
specification
60
60
Table size
40x60
40x60
mm
Rotation position
side
stroke
+21/-21
+21/-21
mm
Parallelism
40
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
18
mm
Scale scale minimum reading
0.1
kgf
Load (kfg)
4
4
kgf
weight
0.29
0.29
kg
website
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성