국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
E-EHZ02-6004-N-N
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-ehz02.prj},{NB=E-EHZ02-6004-N-N},{CODE=E-EHZ02},{TYPE=Cross roller guided},{DRI=Z axis},{TRA=Ball screw},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{SPE=6004},{DS=N},{CS=N},{MOT=Two-phase stepper motor},{REP=±1},{BAC=<1},{PAR=<50},{LINK=webxxx},{PPATH=e-ehz02/assem/e-ehz02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EHZ02 - Economical Motorized Stage Cross-roller-guided Position Repeatability ±1μm Z-axis · Built-in photoelectric switch
Bill of material
E-EHZ02-6004-N-N
code
E-EHZ02
type
Cross roller guided
Drive direction
Z axis
transfer method
Ball screw
The main material
Aluminum alloy
Surface treatment
Black anodized
specification
6004
80100
12012
6004
80100
12012
Drive selection
N(None)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
N(None)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
Cable selection
N(No)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
N(No)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
Table size
60x88
mm
Amount of movement
4
mm
Motor
Two-phase stepper motor
Maximum speed
2.5
mm/sec
Repeatability
±1
μm
Backlash
<1
μm
Parallelism
<50
μm
Load
7
kgf
weight
1.1
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성