??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHZ02 - 经济型电动位移台 交叉滚柱引导式 重复定位精度±1μm Z轴·光电开关内藏式
明细表
E-EHZ02-6004-N-N
代码
E-EHZ02
类型
交叉滚柱引导式
传动方向
Z轴
传动方式
滚珠丝杠
主体材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
规格
驱动器选择
线缆选择
台面尺寸
60x88 mm
移动量
4 mm
电机
两相步进电机
最大速度
2.5 mm/sec
重复定位精度
±1 μm
反向间隙
<1 μm
平行度
<50 μm
载重
7 kgf
重量
1.1 kg
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型