국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
E-EHX21-6030-C-1-N-N
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/e-ehx21.prj},{NB=E-EHX21-6030-C-1-N-N},{CODE=E-EHX21},{TYPE=Circular ball guided},{DRI=X axis},{TRA=Ball screw},{MAT=SUS440C},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=6030},{COV=C},{LS=1},{DS=N},{CS=N},{MOT=Two-phase stepper motor},{OPA=<15},{REP=±1},{BAC=<3},{STN=<3},{PAR=<20},{LOAD=14},{LINK=webxxx},{PPATH=e-ehx21/assem/e-ehx21_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-EHX21 - Economical X-axis electric displacement table/circulating ball guided/photoelectric switch built-in/long stroke
Bill of material
E-EHX21-6030-C-1-N-N
code
E-EHX21
type
Circular ball guided
Drive direction
X axis
transfer method
Ball screw
The main material
SUS440C
Surface treatment
Electroless nickel plating
specification
6030
6050
6075
60100
60150
6030
6050
6075
60100
60150
Cover
C(without cover)
G(with cover)
C(without cover)
G(with cover)
Lead screw
1(1mm)
1(1mm)
Drive selection
N(None)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
N(None)
A(Yiheda Drive)
B(MoONS Drive)
Cable selection
N(No)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
N(No)
2(2m long cable)
4(4m long cable)
Table size
60x60
mm
stroke
±15
mm
Motor
Two-phase stepper motor
Maximum speed
10
mm/sec
One-way positioning accuracy
<15
μm
Repeatability
±1
μm
Backlash
<3
μm
Straightness
<3
μm
Parallelism
<20
μm
Load
14
kgf
weight
1.20
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성