??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHX12 - 经济型电动位移台 交叉滚柱引导式 重复定位精度±1μm X轴·光电开关外置式
明细表
E-EHX12-7025-N-N
代码
E-EHX12
类型
交叉滚柱引导式
传动方向
X轴
传动方式
滚珠丝杠
主体材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
规格
驱动器选择
线缆选择
电机
台面尺寸
70x70 mm
行程
±12.5 mm
最大速度
10 mm/sec
单向定位精度
<10 μm
重复定位精度
±1 μm
反向间隙
<2.5 μm
平行度
<20 μm
直线度
<3 μm
载重
10 kgf
重量
0.92 kg
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型