??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHX11 - 经济型电动位移台 线性滚珠引导式 光电开关内藏式 X轴·标准型
明细表
E-EHX11-6020-N-N
代码
E-EHX11
类型
线性滚珠引导式
传动方向
X轴
传动方式
滚珠丝杠
主体材质
SUS440C
表面处理
无电解镀镍
规格
驱动器选择
线缆选择
台面尺寸
60x60 mm
行程
±10 mm
电机
两相步进电机
最大速度
10 mm/sec
单向定位精度
<15 μm
重复定位精度
±1.5 μm
反向间隙
<3 μm
平行度
<15 μm
直线度
<3 μm
载重
10 kgf
重量
0.75 kg
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型