??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHR12 - 经济型电动位移台 角接触轴承引导式 光电开关内藏式 θ轴·蜗轮蜗杆传动
明细表
E-EHR12-40360-N-N
代码
E-EHR12
类型
角接触轴承引导式
传动方向
θ 轴
传动方式
蜗轮蜗杆
主体材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
规格
驱动器选择
线缆选择
台面尺寸
∅39 mm
移动量
360 °
电机
两相步进电机
蜗轮蜗杆减速比
1/120
最大速度
30 °/sec
重复定位精度
±0.02 °
空转
<0.1 °
平行度
<0.03 μm
同心度
0.03 mm
端面跳动
0.03 mm
载重
4 kgf
重量
0.45 kg
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型