??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EHR02 - 经济型电动位移台 角接触轴承引导式 光电开关内藏式 θ轴·滚珠丝杠传动
明细表
E-EHR02-4017-N-N
代码
E-EHR02
类型
角接触轴承引导式
传动方向
θ 轴
传动方式
滚珠丝杠
主体材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
规格
驱动器选择
线缆选择
台面尺寸
∅40 mm
移动量
17 °
电机
两相步进电机
转换比(度/圈)
3.468229
最大速度
34 °/sec
重复定位精度
0.005 °
空转
0.005 °
平行度
<30 μm
载重
4 kgf
重量
0.45 kg
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型