국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
E-BPY81-d8-D19
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/e-bpy81_83.prj},{NB=E-BPY81-d8-D19},{CODE=E-BPY81},{TYPE=Cylindrical},{TYPE1=Hexagon socket in the head},{MFQ=Have},{MAT=MC nylon},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{FJ=Hex nut (S45C)},{DD=8},{D=19},{LINK=webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/index/index.html},{PPATH=e-bpy81_83/assem/e-bpy81_83_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BPY81_83 - Economical Rubberized Cam Bearing Follower with Retaining Ring Type Resin
Bill of material
E-BPY81-d8-D19
Code
E-BPY81
E-BPY81
Types of
Cylindrical
Types of
Hexagon socket in the head
Seal ring
Have
Material (liner)
MC nylon
Cam bearing follower material (International)
GCr15
GCr15
Cam bearing follower material (equivalent)
SUJ2
SUJ2
annex
Hex nut (S45C)
Hex nut (S45C)
d
8
10
12
16
8
10
12
16
mm
D (double slide)
19
19
mm
M
M8
V
11.0
mm
B (double slide)
17
mm
B1
12.0
mm
B (double slide)
11
mm
B3
3.5
mm
B4
1.1
mm
B4 tolerance
+0.08/0
mm
D1
20.0
mm
D1 tolerance
+0.15/0
mm
D2
16.0
mm
L
32
mm
L1
35.00
mm
H (precision grade)
4
mm
Allowable load
515
N
Limit speed
1900
rpm
weight
32
g
weblink
webxxx
website
https://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/index/index.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성