??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BPY81_83 - 经济型包胶凸轮轴承随动器 带挡圈型 树脂
明细表
E-BPY81-d8-D19
代码
类型
圆柱型
类型
头部内六角孔
密封圈
衬层材质
MC 尼龙
凸轮轴承随动器材质 (国标)
凸轮轴承随动器材质 (相当)
附件
d
mm
D(双滑座)
mm
M
M8
V
11.0 mm
B(双滑座)
17 mm
B1
12.0 mm
B(双滑座)
11 mm
B3
3.5 mm
B4
1.1 mm
B4 公差
+0.08/0 mm
D1
20.0 mm
D1 公差
+0.15/0 mm
D2
16.0 mm
L
32 mm
L1
35.00 mm
H(精密级)
4 mm
容许负载(N)
515 N
容许转速(rpm)
1900 rpm
重量
32 g
网站链接
网站
网站
https://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/index/index.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型