??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BPS55_75 - 经济型滚子轴承随动器/带内圈型/带侧板内圈型/分离型
明细表
E-BPS55-d6-PP
代码
类型
经济型
类型
带侧板内圈型
类型
材质(国标)
GCr15
材质(相当)
SUJ2
d
d公差
0/-0.015
密封圈
D
19 mm
D公差
B1
14 mm
B
13.8 mm
a
14.0 mm
e1
2.5 mm
e2
0.8 mm
Cr(动)
4.12 kn
Cor(静)
4.55 kn
圆柱型外圈
3.53 kn
球面型外圈
1.37 kn
极限转速
20000 min
重量
24.5 g
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型