E-BPS05-d6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/e-bps05_25.prj},{NB=E-BPS05-d6},{CODE=E-BPS05},{TYPE=Economical type},{TYPE1=With inner ring type},{TYPE2=Cylindrical type},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{DD=6},{SEAL=No sealing ring},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BPS05_25 - Economical roller bearing follower/With inner ring type/Inner ring type with side plate/Separable type
Bill of material
E-BPS05-d6
code
E-BPS05
E-BPS05
type
Economical type
type
With inner ring type
type
Cylindrical type
Cylindrical type
material(national standard)
GCr15
material(Quite)
SUJ2
d
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
d tolerance
0/-0.008
seal ring
No sealing ring
dr
10
D
19
D tolerance
0/-0.009
0/-0.009
B1
10
B
9.8
r
0.5
r1
0.5
Cr(move)
4.12
Cor(quiet)
4.55
Cylindrical outer ring
3.53
Spherical outer ring
1.37
Limiting speed
20000
weight
17.8
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성