幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-BPQ11-d15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/e-bpq11_16.prj},{NB=E-BPQ11-d15},{CODE=E-BPQ11},{TYPE=Economical full roller inner ring type and cylindrical type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{DD=15},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BPQ11_16 - 双列滚子轴承随动器,全滚子内圈型·圆柱型/球面型,经济型
明细表
E-BPQ11-d15
代码
E-BPQ11
E-BPQ11
类型
经济型全滚子内圈型·圆柱型
经济型全滚子内圈型·圆柱型
国标材质
GCr15
相当材质
SUJ2
d
15
15A
17
17A
20
20A
25
25A
30
30A
35
35A
40
40A
45
45A
50
50A
15
15A
17
17A
20
20A
25
25A
30
30A
35
35A
40
40A
45
45A
50
50A
mm
dr
20
D
35
mm
B
18.0
mm
B1
19
r(min)
0.6
mm
r1
0.3
mm
基本额定负载 C(KN)
23.4
mm
基本额定负载 Co(KN)
27.3
mm
轨迹表面负载容量 圆柱型外圈
0.0
mm
轨迹表面负载容量 球面型外圈
0.00
mm
极限转速(rpm)
4800
重量 (g)
100
kg
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型