??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BPF05 - Economy Cam Bearing Follower Standard
Bill of material
E-BPF06-d3
code
type
National standard material
Equivalent material
Nozzle material
d
h7
0/-0.012
mfq
D
10 mm
D tolerance
M
M3
pitch
0.50 mm
B
7 mm
B1
8.0 mm
L
17 mm
d1
0 mm
d2
0 mm
V
5.0 mm
V1
0 mm
H
2.0 mm
r
0.3 mm
f(min)
6.8 min
Basic load rating KN Cr (dynamic)
1.47 KN
Basic load rating KN Cor (static)
1.18 KN
Maximum allowable load Fo(KN)
0.36 KN
Track load capacity (KN)
KN
Limit speed
47000 1/min
weight(g)
4.5 g
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей