E-BPB05-d2.5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/e-bpb05.prj},{NB=E-BPB05-d2.5},{CODE=E-BPB05},{TYPE=Economical type},{TYPE1=Full roller type},{TYPE2=Cylindrical type},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{ENC=Hexagon nut},{DH7=2.5},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BPB05 - Economical cam bearing follower/miniature/Standard type
Bill of material
E-BPB05-d2.5
code
E-BPB05
E-BPB05
type
Economical type
type
Full roller type
type
Cylindrical type
material(national standard)
GCr15
GCr15
material(Quite)
SUJ2
SUJ2
enclosure
Hexagon nut
dh7
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
dh7 tolerance
0/-0.006
D
5
mm
M
2.5
mm
B
3
mm
B1
4.5
mm
L
9.5
mm
V
2.5
mm
H
0.9
mm
Cr(move)
1.00
1.00
Cor(quiet)
1.08
1.08
Maximum allowable load
0.36
kN
Track load capacity
0.300
0.300
Kn
Limiting speed
2000
rpm
Maximum tightening torque
18.7
N.cm
weight
1
g
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성