??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BPB05 - 经济型凸轮轴承随动器/微型/标准型
明细表
E-BPB05-d2.5
代码
类型
经济型
类型
全滚子型
类型
圆柱型
材质(国标)
材质(相当)
附件
六角螺帽
dh7
dh7公差
0/-0.006
D
5 mm
M
2.5 mm
B
3 mm
B1
4.5 mm
L
9.5 mm
V
2.5 mm
H
0.9 mm
Cr(动)
Cor(静)
最大容许负载
0.36 kN
轨迹负荷容量
Kn
极限转速
2000 rpm
最大紧固扭矩
18.7 N.cm
重量
1 g
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型