E-BKFS20-80-M12
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/e_bkfs_asmtab.prj},{NB=E-BKFS20-80-M12},{D=20},{L=80},{ALT3=},{ALT4=},{R1=1.780},{A1=11.040},{A2=0.240},{PPATH=e_bkfs/e_bkfs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
E-BKFS - Economy ball spline hollow shaft straight nut single end female thread type
BOM
E-BKFS20-80-M12
Part Number
E-BKFS20-80-M12
E-BKFS20-80-M12
Dh8
20
20
mm
L 1mm Increment
mm
값 입력 L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
M (Coarse)
12
12
d
10
10
mm
D1
35
35
mm
L1
56
56
mm
L2
39.7
39.7
mm
L3
29.0
29.0
mm
bH8
4.0
4.0
mm
t
2.5
2.5
mm
u
2.0
2.0
mm
Addition of Nut Number
Not applicable
Not applicable
Surface Treatment
w/o NKR (Surface Treatment)
with NKR (Surface Treatment)
w/o NKR (Surface Treatment)
with NKR (Surface Treatment)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성