??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BBX01_05 - Economical Rubberized Bearings Round Hole Cylindrical
Bill of material
E-BBX01-d3-D12
code
type
Cylindrical
Bearing material (international)
GCr15
Bearing material (equivalent)
SUJ2
Lining material
Liner hardness
Liner Color
d
mm
D
mm
D tolerance
+0.1/-0.1
Allowable load
34 N
B
3 mm
D1
7 mm
Installation size Ds min
3.9 mm
Installation size Ds max
4.1 mm
Installation size R1 max
0.1 mm
Using bearings
683ZZ
Web Link
Webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей