??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-BBX01_05 - 经济型包胶轴承 圆孔型 圆柱型
明细表
E-BBX01-d3-D12
代码
类型
圆柱型
轴承材质 (国标)
GCr15
轴承材质 (相当)
SUJ2
衬层材质
衬层硬度
衬层颜色
d
mm
D
mm
D 公差
+0.1/-0.1
容许负载(N)
34 N
B
3 mm
D1
7 mm
安装尺寸 size Ds min
3.9 mm
安装尺寸 Ds max
4.1 mm
安装尺寸 R1 max
0.1 mm
使用轴承
683ZZ
网站链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型