??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BAN01 - Economical rubber bearing External thread Cylindrical
Bill of material
E-BAN01-d3-D12
Code
Types of
Cylindrical
mat1
GCr15
mat2
SUJ2
mat3
hrd
cor
mat4
SUS303
d
mm
D
mm
M
M3 mm
L
4 mm
Allowable load
34
B
3 mm
D1
7 mm
s
1.5 mm
Use bearings
683ZZ
link web
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей