??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-BAN01 - Economical rubber bearing External thread Cylindrical
Bill of material
E-BAN01-d3-D12
Code
Types of
Cylindrical
mat1
GCr15
mat2
SUJ2
mat3
hrd
cor
mat4
SUS303
d
mm
D
mm
M
M3 mm
L
4 mm
Allowable load
34
B
3 mm
D1
7 mm
s
1.5 mm
Use bearings
683ZZ
link web
webxxx
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)