??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ABB Installation Products
Description
E-763 Channel to Beam Clamp
Nomenclature
E763
Cat.No.
E763
Description
KD E763 Steel Clamp
Finish
Galv-Krom
Design Load
500 lbs
Weight
25 lbs/c
A
1.500 Pouce
B
2.250 Pouce
C
1.125 Pouce
D
0.875 Pouce
E
0.875 Pouce
F
0.750 Pouce
G
0.563 Pouce
H
0.250 Pouce
I
0.875 Pouce
J
1.188 Pouce
K
0.250 Pouce
L
30 deg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés