??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DZ 2642 - Glissières DZ 2642, largeur 12.7 mm, jusqu'à 45 kg, coulisse à sortie totale
Nomenclature
64900835
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Acier galvanisé
Matériau
Eléments de rail : acier laminé à froid, galvanisé clair, cages à billes : acier laminé à froid, galvanisé, billes : acier durci
Désignation
Longueur du rail
mm
Extension ±3.2
mm
Extension réglable
mm
Entrez la valeur pour AUSZUG1
Extension réglable
mm
cm
inch
ft
A
128 mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
Valeur de la charge / paire
kg
Poids
kg
Numéro de tarif douanier
83024900
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés